Menu Ricerca

Giunto telescopico universale 20.0 380.0 560.0 Acciaio

Questo giunto universale telescopico comprende due giunti universali uniti da un albero scanalato scorrevole con la capacità di espandersi e ritrarsi. Presenta un angolo di curvatura massimo di 45° per giunto e una velocità massima di azionamento di 1000 giri/min. Ideale per carichi pesanti, con prestazioni affidabili.
Codice articolo:

20214630

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 196,96 €
10 - 14 177,26 €
15 - 24 167,42 €
25 + 157,57 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

196,96 €

1 x 196,96 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 380.0
l1 max 560.0
l2 82.0
Corsa l3 180.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Peso g 2860.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci