Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 219,58 € |
10 - 14 | 197,62 € |
15 - 24 | 186,64 € |
25 + | 175,66 € |
d1 tol. H7 | 22.0 |
---|---|
d2 | 45.0 |
d3 | 47.0 |
l1 min | 470.0 |
l1 max | 710.0 |
l2 | 95.0 |
Corsa l3 | 240.0 |
w1 | 22.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 24.8 |
Shaft | 23x28x6 |
Peso g | 4130.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.