20214722
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 269,06 € |
10 - 14 | 242,15 € |
15 - 24 | 228,70 € |
25 + | 215,25 € |
d1 tol. H7 | 30.0 |
---|---|
d2 | 58.0 |
d3 | 58.0 |
l1 min | 330.0 |
l1 max | 380.0 |
l2 | 122.0 |
Corsa l3 | 50.0 |
w1 | 29.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Shaft | 32x38x8 |
Peso g | 4900.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.