Questi golfari di sollevamento con filettatura femmina offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento durante l'uso.
Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità. L'occhiello ad anello serve come punto di collegamento sicuro per ganci, catene e altre attrezzature di sollevamento. Il design femmina garantisce un collegamento saldo e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento rapide e sicure. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.
Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4044, SRP4041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | Materiale | d1 | Tipo filetto | w1 | w2 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6855 € - 4,1308 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 15,129 € - 23,2675 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 42,4248 € - 65,272 € | Richiedi il lead time qui |
128.0
|
Acciaio zincato
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 50,3173 € - 77,4183 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
Acciaio zincato
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 25,2355 € - 38,8168 € | Richiedi il lead time qui |
109.0
|
Acciaio zincato
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 24,6513 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 33,948 € - 52,2238 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
Acciaio zincato
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 61,2438 € - 94,218 € | Richiedi il lead time qui |
109.0
|
Acciaio zincato
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 144,3508 € - 222,0765 € | Richiedi il lead time qui |
187.0
|
Acciaio zincato
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 7,2468 € - 11,152 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
Acciaio zincato
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 8,2308 € - 12,669 € | Richiedi il lead time qui |
71.0
|
Acciaio zincato
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 4,5408 € - 6,9905 € | Richiedi il lead time qui |
53.0
|
Acciaio zincato
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 2,4498 € - 3,7618 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
Acciaio zincato
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 3,7823 € - 5,8118 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Acciaio zincato
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 70,807 € - 108,9268 € | Richiedi il lead time qui |
147.0
|
Acciaio zincato
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 16,5845 € - 25,5123 € | Richiedi il lead time qui |
71.0
|
Acciaio zincato
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 75,7373 € - 116,5118 € | Richiedi il lead time qui |
168.0
|
Acciaio zincato
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 7,5338 € - 11,5825 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 33,8455 € - 52,07 € | Richiedi il lead time qui |
90.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 18,7063 € - 28,782 € | Richiedi il lead time qui |
71.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare