Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma retraibile sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono dotati di una leva a camma a scatto che ritrae completamente il codolo di serraggio quando il pezzo in lavorazione viene rilasciato, consentendo al morsetto di essere inserito o disinserito in sicurezza.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendone la rapida rimozione.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a tiro sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto. Possono essere facilmente rimossi e riposizionati mantenendo la giunzione.
Sono costituiti da due componenti: un morsetto a tiro e una base in metallo. La base in metallo si trova su un lato dell'elemento di fissaggio mentre il morsetto a tiro sull'altro. Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione. Per rilasciare l'oggetto utilizzando il meccanismo del morsetto a tiro basta separare le due metà, operazione facilmente realizzabile con un semplice tocco.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e una camma. La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura. La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si disinserisce dal corpo, rilasciando l'elemento di fissaggio. Il cuscinetto a sfera blocca l'elemento di fissaggio quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli anelli di sollevamento con manico mobile sono realizzati in acciaio al cromo-molibdeno forgiato, con una finitura in ossido nero per garantire resistenza alla corrosione. Ruotano di 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 6:1. Trattamento termico certificato. Gli anelli e i corpi sono sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Viti incluse. Per utilizzarli alle capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.
Anelli in lega di acciaio forgiati in un unico pezzo con una resistenza minima alla trazione di 180.000 psi. La finitura in ossido nero migliora la resistenza alla corrosione. Conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Questi golfari per impieghi gravosi sono conformi alla specifica militare MIL-STD 209 e alla norma ANSI/ASME B30.26. Fattore di progettazione minimo: 5:1 Sottoposti a magnetoscopia secondo ASTM 1444. Per utilizzarli alle capacità massime di carico occorre usare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.
I golfari di sicurezza conservano lo stesso carico nominale da 0 a 90 dall'asse del bullone. Girevoli a 360 con rotazione a 180 sotto carico. Fattore di progettazione: 5:1 La versione in lega di acciaio ha una resistenza massima alla trazione di 180.000 psi, è stata sottoposta a magnetoscopia secondo ASTM 1444 e a finitura in ossido nero per una maggiore resistenza alla corrosione. Le versioni in acciaio inossidabile 300 sono CND: testate al 100% con liquidi penetranti secondo lo standard MIL-STD-50032, processo di purificazione ASTME 1417: pulizia e passivazione secondo lo standard ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Per soddisfare le capacità massime di carico, occorre utilizzare viti ultraresistenti. Non superare mai il limite massimo di carico.
Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio one-touch per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.
Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e coprire gli elementi di fissaggio. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza l'ausilio di boccole.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Questi bulloni di bloccaggio a espansione, detti anche bulloni a espansione, sono progettati per offrire un serraggio rapido e sicuro dei componenti. Sono dotati di un meccanismo a espansione che consente di inserirli facilmente in fori preforati per un serraggio rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di configurazione e aumentando la produttività.
Una volta installati, i bulloni possono essere allungati, esercitando pressione sui componenti circostanti e fissandoli saldamente in posizione. Utilizzati con perni di posizionamento e bussole di foratura nelle piastre per un posizionamento rapido e preciso.
Eliminano la necessità di bulloni standard e le interferenze con gli utensili dovute alle tecniche di serraggio tradizionali. Sono adatti alla lavorazione ad alta velocità dei componenti e sono utilizzati nei settori della produzione, dell'edilizia, della lavorazione del legno e dei metalli.
Questi bulloni girevoli, noti anche come bulloni a occhiello, presentano una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco. Ciò consente un'esatta regolazione e flessibilità. L'occhiello consente una facile manovrabilità del bullone, rendendo semplice il serraggio o l'allentamento del fissaggio.
Il movimento di oscillazione del braccio non solo fissa i componenti in modo rapido e comodo, ma consente anche di risparmiare tempo e fatica. Ideale per le applicazioni che richiedono frequenti smontaggi e rimontaggi, il bullone filettato assicura un collegamento robusto tra i componenti, riducendo al minimo il rischio di allentamento o guasto durante il funzionamento.
L'installazione e lo smontaggio sono semplici: prima a mano, poi con gli attrezzi; una volta posizionata la sezione con blocco a cerniera, è possibile farla oscillare in posizione di blocco con l'estremità filettata fissata. Sono spesso utilizzati nei settori più gravosi, come le protezioni dei macchinari, l'industria automobilistica, l'edilizia e la produzione.
Questi dadi di bloccaggio Slip On sono progettati per un montaggio rapido e un fissaggio sicuro, evitando che le viti o i bulloni ruotino, scivolino o si liberino. Eliminano la necessità di avvolgere e srotolare i fili lunghi, operazione che richiede molto tempo, e il rischio di rompere i fili.
Sono zincati per resistere alla corrosione e possono essere infilati su perni rotti o piegati fino a un angolo di 20 gradi. Sono adatti per l'uso all'esterno, non richiedono manutenzione e sono riutilizzabili. Si montano e si smontano il 50% più velocemente, risparmiando tempo e fatica.
Semplici da installare in spazi ristretti, non richiedono l'uso di chiavi speciali. È sufficiente aprire il dado di bloccaggio, posizionarlo come desiderato e serrarlo con una chiave. Inoltre, possono resistere a temperature fino a +150 C. Vengono comunemente utilizzati nelle applicazioni edilizie, di impalcatura, automobilistiche e meccaniche.
Questi distanziali sono progettati per essere impiegati con gli elementi di fissaggio a scatto. Adattano la lunghezza della filettatura dell'elemento di fissaggio a scatto a diverse lunghezze di filettatura nei pannelli di montaggio di vari spessori.
Consentono ai componenti di muoversi e riducono la forza richiesta per bloccare l'elemento di fissaggio. Possono inoltre offrire protezione o isolamento tra i pezzi che possono entrare in contatto durante il funzionamento evitando danni, abrasioni o conducibilità elettrica.
Sono facili da installare e rimuovere grazie alla forma cilindrica e hanno una funzione di ammortizzazione delle vibrazioni. Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Questi golfari di sollevamento con filettatura femmina offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento durante l'uso.
Sono dotati di un solido gambo cilindrico con un'estremità filettata per il fissaggio e un occhiello aperto sull'altra estremità. L'occhiello ad anello serve come punto di collegamento sicuro per ganci, catene e altre attrezzature di sollevamento. Il design femmina garantisce un collegamento saldo e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento rapide e sicure. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.
Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.
Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.
Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.
Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.
Le impugnature ergonomiche per attrezzi di serraggio forniscono una superficie di tenuta sicura e confortevole per i bloccaggi verticali. Queste parti fungono da protezione e contribuiscono a proteggere da potenziali punti di presa.
Le impugnature seghettate a presa forte sono realizzate per offrire una presa e una stabilità superiori. Questi morsetti hanno un caratteristico design seghettato che aumenta la forza di presa e riduce lo slittamento.
La maggiore presa li rende adatti a un uso prolungato. Per applicazioni in cui non è richiesto un punto di presa preciso o in cui è necessaria una penetrazione su tutta la lunghezza. Utilizzato nei macchinari, nella lavorazione dei metalli e nella produzione.
Questi inserti e morsetti Versagrip hanno una presa rinforzata con denti perforanti progettati per mordere il pezzo da lavorare, limitando i movimenti laterali e orizzontali. Sono in grado di afferrare anche i pezzi tagliati a fiamma e con angoli di spoglia negativi.
Questi inserti e morsetti forniscono una presa sicura e regolabile su oggetti di forma irregolare, tubi circolari o superfici piane. La forza di serraggio può essere regolata per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione, garantendo un'eccellente stabilità e una corretta distribuzione della forza, riducendo al minimo la possibilità di slittamento o movimento durante il funzionamento.
Sono semplici da installare nell'applicazione e solitamente utilizzati nell'idraulica, nelle applicazioni elettriche, nella lavorazione e nel settore automobilistico.
Questi livellatori circolari hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari. Possono essere regolati più volte per una precisione e un allineamento verticale ottimali delle diverse applicazioni.
Hanno tre caratteristiche: un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa. Il bullone di montaggio e la filettatura fine della base consentono una regolazione di precisione e una semplice ri-regolazione con una chiave a gancio.
Sono semplici e veloci da installare e sono adatti all'uso con carichi pesanti, sia statici che dinamici. Solitamente utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.
Le manopole zigrinate per serraggio rapido presentano una superficie zigrinata che favorisce la presa e ne semplifica la rotazione. Possono essere serrate o allentate rapidamente con le dita, senza l'ausilio di altri utensili, esercitando una leggera forza di serraggio. Questo consente di risparmiare tempo ed energie nelle situazioni in cui occorre applicare modifiche con una certa frequenza.
La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno. A questo punto è possibile bloccarla con una piccola rotazione.
Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Questi morsetti Dyna-Force sono progettati per fissare, serrare e mantenere gli oggetti in posizione. Offrono una presa forte e affidabile, pur essendo semplici da usare e precisi. L'elevata forza di serraggio aumenta la produttività e la precisione nei processi industriali.
Hanno un profilo basso, una forma compatta e facce lisce o seghettate. Il morsetto si muove ad angolo per fornire una forza di serraggio positiva verso il basso, circa il 25% della forza di serraggio. Per ottenere un allineamento preciso, la superficie di appoggio del morsetto viene tagliata a filo.
La superficie di appoggio del morsetto può essere in piano con la piastra di bloccaggio o rialzata per consentire una foratura profonda. Possono essere utilizzati in vari settori, tra cui quello manifatturiero, della lavorazione dei metalli e dell'assemblaggio automobilistico.
Questi morsetti Pitbull vengono utilizzati per mantenere i pezzi lavorati saldamente in posizione. Utilizzano una tecnologia di serraggio che combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa.
Hanno un'impugnatura bassa e una deportanza positiva. Il bordo smussato in acciaio per utensili ha meno probabilità di lasciare segni sui pezzi, mentre la versione a lama taglia il materiale per una lavorazione più aggressiva.
Consentono un serraggio rapido e semplice senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi o di una forza eccessiva. Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +80 C. Sono adatti per applicazioni di lavorazione dei metalli, del legno o di fabbricazione.
Questi morsetti Uniforce possono bloccare due pezzi con un'azione di serraggio equivalente a quella di un singolo morsetto. Sono eccezionalmente resistenti, durevoli e versatili. Possono sopportare grandi carichi e pressioni elevate senza sacrificare le prestazioni.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di molti pezzi. Sono piccoli e facili da inserire nei dispositivi grazie all'uso di fori filettati e asole. Possono essere utilizzati per bloccare barre circolari, purché l'asse della ganascia si trovi al di sopra dell'asse del pezzo. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Questi morsetti Uniforce lavorabili possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto. Le ganasce includono materiale in eccesso che può essere lavorato per adattarsi alla forma del pezzo. Sono estremamente resistenti, duraturi e adattabili. Possono sopportare pesi enormi e pressioni estreme, pur rimanendo funzionanti.
Sono molto efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. L'azione scorrevole e il robusto meccanismo di bloccaggio consentono un serraggio preciso e controllato, garantendo stabilità e accuratezza eccezionali. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Questi morsetti Uniforce possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto, il che è utile in situazioni che richiedono lunghezze elevate e forze elevate. Sono estremamente resistenti, duraturi e versatili. Sono in grado di gestire carichi pesanti e pressioni elevate mantenendo la funzionalità.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. Il serraggio preciso e regolato dal movimento scorrevole e dal robusto meccanismo di bloccaggio garantisce stabilità e precisione eccellenti. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
I morsetti a camme sono semplici e robusti, in grado di trattenere e afferrare saldamente i pezzi. Sono dotati di un meccanismo a camma che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. Basta ruotare la camma per regolare la forza di serraggio per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Sono versatili e regolabili, in grado di adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e forme, e forniscono una distribuzione uniforme e omogenea della forza di serraggio per garantire una presa sicura senza danneggiare l'applicazione.
Sono facili da installare con una chiave. Inserire il collare flangiato e avvitarlo nel corpo della camma. Serrare la vite di bloccaggio per fissare la camma. Utilizzati in metallurgia, elettronica ed edilizia.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.