Menu Ricerca

Guaina raccogli cavi

Disponibile

Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.

Codice Serie: SR1723

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Acquista
39,27 € - 49,70 € 153000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
91,62 € - 116,12 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50,31 € - 63,76 € 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33,26 € - 42,02 € 87000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
145,29 € - 166,90 € 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127,28 € - 147,70 € 72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46,10 € - 58,48 € 47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Guaina avvolgicavo 20.0 mm PP Nero CAT-20-PP

SHR-20-PPB

Fascia di prezzo
49,70 € - 39,27 €

Livelli di giacenza
153000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-20-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PA Nero CAT-32-PP

SHR-32-6NB

Fascia di prezzo
116,12 € - 91,62 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PP Argento CAT-15-PP

SHR-15-PPS9022

Fascia di prezzo
63,76 € - 50,31 €

Livelli di giacenza
59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 25.0 mm PP Bianco CAT-25-PP

SHR-25-PPW

Fascia di prezzo
42,02 € - 33,26 €

Livelli di giacenza
87000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-25-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 8.0 mm PA Nero CAT-08-PP

SHR-08-6NB

Fascia di prezzo
166,90 € - 145,29 €

Livelli di giacenza
58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Nero
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-08-PP
  • Codice doganale
    3926909790
Guaina avvolgicavo 15.0 mm PA Nero CAT-15-PP

SHR-15-6V0B

Fascia di prezzo
147,70 € - 127,28 €

Livelli di giacenza
72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Colore
    Nero
  • Descrizione UL/CSA
    UL E208749
  • Da utilizzare con
    CAT-15-PP
Guaina avvolgicavo 32.0 mm PP Argento CAT-32-PP

SHR-32-PPS-9022

Fascia di prezzo
58,48 € - 46,10 €

Livelli di giacenza
47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Da utilizzare con
    CAT-32-PP
  • Codice doganale
    3926909790