Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Materiale RL Tipo OD WT Acquista
371,3934 € - 371,3934 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
98,3635 € - 105,9455 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
425,9657 € - 425,9657 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
HDPE
20,7634 € - 21,8141 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
64,3512 € - 74,6474 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
10203804 45,971 € - 53,3263 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
10203767 20,5783 € - 21,8141 € 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
25,3626 € - 29,4206 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
242,4132 € - 245,8845 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
30,5217 € - 35,3152 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Nero
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
99,6355 € - 110,7032 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
490,6651 € - 500,6729 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
10561294 54,0637 € - 60,0738 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
73,9452 € - 82,1554 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
57,6858 € - 64,0984 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
372,892 € - 380,4985 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
50,4684 € - 56,076 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
152,2101 € - 160,2191 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
228,3018 € - 240,3219 € 362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
469,1737 € - 493,8579 € Richiedi il lead time qui
114.0 mm
Giallo
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
  • di 3
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Nero

10203842

Fascia di prezzo
371,3934 € - 371,3934 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Nero

10203828

Fascia di prezzo
105,9455 € - 98,3635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Giallo

10170656

Fascia di prezzo
425,9657 € - 425,9657 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    HDPE
  • Da utilizzare con
    Tubo idraulico -32
  • Codice doganale
    3926300090
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Nero

10203774

Fascia di prezzo
21,8141 € - 20,7634 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Nero

10203811

Fascia di prezzo
74,6474 € - 64,3512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Nero

10203804

Fascia di prezzo
53,3263 € - 45,971 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Nero

10203767

Fascia di prezzo
21,8141 € - 20,5783 €

Livelli di giacenza
312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Nero

10203781

Fascia di prezzo
29,4206 € - 25,3626 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Nero

10203835

Fascia di prezzo
245,8845 € - 242,4132 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Nero

10203798

Fascia di prezzo
35,3152 € - 30,5217 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard® HD Guaina a spirale per tubi flessibili 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Nero

10561409

Fascia di prezzo
110,7032 € - 99,6355 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Nero

10561560

Fascia di prezzo
500,6729 € - 490,6651 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561294

Fascia di prezzo
60,0738 € - 54,0637 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Nero

10561379

Fascia di prezzo
82,1554 € - 73,9452 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Nero

10561331

Fascia di prezzo
64,0984 € - 57,6858 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Nero

10561515

Fascia di prezzo
380,4985 € - 372,892 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561270

Fascia di prezzo
56,076 € - 50,4684 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561430

Fascia di prezzo
160,2191 € - 152,2101 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561454

Fascia di prezzo
240,3219 € - 228,3018 €

Livelli di giacenza
362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Giallo

10636251

Fascia di prezzo
493,8579 € - 469,1737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm