Menu Ricerca

Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Nero

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 30.0-37.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Codice articolo:

1287109

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 52,0257 €
10 + 44,8497 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

52,03 €

1 x 52,0257 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 37.0 mm
ID 32.0 mm
WT 3.0 mm
RL 20.0 m
Colore Nero
Materiale PP
Da utilizzare con 30.0 - 37.0 mm Hose
Tipo 1
Codice doganale 3917219090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci