174250569918
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 62,2675 € |
10 - 49 | 45,2818 € |
50 + | 42,4508 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Non-Adhesive |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Box |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 12.7 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.5 in |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 5.0 m |
Lunghezza totale | 16.404 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 25.4 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 1 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.9 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.035 in |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.