Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 18,3424 € |
10 - 19 | 17,4347 € |
20 + | 16,50 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Non-Adhesive |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Giallo |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Roll in Box |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Forma tubo | Piatto |
Diametro interno (ridotto) | 6.4 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.252 in |
Temperatura di esercizio massima | 125 °C |
Temperatura di esercizio massima | 257 °F |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Temperatura minima di esercizio | -55 °C |
Temperatura minima di esercizio | -67 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 5.0 m |
Lunghezza totale | 16.404 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 12.7 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.5 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.7 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.028 in |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.