495884
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 70,9989 € |
10 - 19 | 67,4496 € |
20 + | 63,9004 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Non adesivo |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Bobina |
Caratteristiche speciali | Non ritardante della fiamma |
Forma tubo | Rotondo |
Diametro interno (ridotto) | 0.8 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.031 in |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Lunghezza totale | 150.0 m |
Lunghezza totale | 492.126 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 1.6 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.063 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.4 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.016 in |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - +105 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 221 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.