Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 19.0 mm PO Trasparente

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita trasparente.
Codice articolo:

495892

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 112,3439 €
10 - 19 106,7355 €
20 + 101,1271 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

112,34 €

1 x 112,3439 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non-Adhesive
Colore Trasparente
Materiale PO
Stile di imballo Reel
Caratteristiche speciali Non ritardante della fiamma
Forma tubo Piatto
Diametro interno (ridotto) 9.5 mm
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Lunghezza totale 30.0 m
Diametro interno pre-restringimento 19.0 mm
Spessore parete (ridotto) 0.8 mm
Rapporto di restringimento 2:1
Intervallo temperatura di esercizio -55 - +105 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci