Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 69,5586 € |
10 - 49 | 50,573 € |
50 + | 47,4087 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Non adesivo |
---|---|
Colore | Giallo; verde |
Stile di imballo | Scatola |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Diametro interno (ridotto) | 0.55 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.022 in |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 135 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 275 °F |
Lunghezza totale | 10.0 m |
Lunghezza totale | 32.808 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 3.2 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.126 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.6 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.024 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Materiale (nome esteso) | Poliolefine reticolate |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.