Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 67,8621 € |
10 - 49 | 49,3395 € |
50 + | 46,2524 € |
Adesione | Non adesivo |
---|---|
Colore | Giallo; verde |
Stile di imballo | Scatola |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Diametro interno (ridotto) | 0.65 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.026 in |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 135 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 275 °F |
Lunghezza totale | 10.0 m |
Lunghezza totale | 32.808 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 6.4 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.252 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.7 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.028 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Materiale (nome esteso) | Strato adesivo in poliolefine reticolate |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.