Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 74,9125 € |
10 - 49 | 54,4757 € |
50 + | 51,0516 € |
Adesione | Non adesivo |
---|---|
Colore | Giallo; verde |
Stile di imballo | Scatola |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Diametro interno (ridotto) | 0.75 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.03 in |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 135 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 275 °F |
Lunghezza totale | 5.0 m |
Lunghezza totale | 16.404 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 9.5 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.374 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.8 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.031 in |
Rapporto di restringimento | 3:1 |
Materiale (nome esteso) | Strato adesivo in poliolefine reticolate |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.