Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 77,2711 € |
10 - 19 | 73,3967 € |
20 + | 69,5494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Non adesivo |
---|---|
Certificazione | UL |
Colore | Bianco |
Stile di imballo | Bobina |
Caratteristiche speciali | Ritardante della fiamma |
Diametro interno (ridotto) | 1.2 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.047 in |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - 125 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 257 °F |
Lunghezza totale | 150.0 m |
Lunghezza totale | 492.126 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 2.4 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 0.094 in |
Spessore parete (ridotto) | 0.4 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.016 in |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Materiale (nome esteso) | Poliolefine reticolate |
Codice doganale | 3917390099 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.