Menu Ricerca

Guarnizione - A pinna

Disponibile

Possibilità di scelta tra guarnizioni di tenuta a pinna singole o doppie. La guarnizione di tenuta a pinna singola è in EPDM mentre quella a pinna doppia ha un supporto in gomma dura per migliorare l'adesione al pannello e una gomma più morbida per agevolare la compressione. Entrambi i profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Finitura nera con anima in acciaio elastico. ‌Fornita in rotoli da 20 metri.

Codice Serie: SR5554

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Spessore minimo pannello Larghezza minima morsetto Lunghezza rotolo Spessore massimo pannello Altezza totale Intervallo di serraggio Acquista
202,6729 € - 213,3647 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
41.4 mm
2.0 - 4.0 mm
184,8716 € - 194,5915 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
16.1 mm
118,1657 € - 131,2875 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
122,3868 € - 135,9669 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
218,2663 € - 229,7774 € Richiedi il lead time qui
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
169,2643 € - 178,1649 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
2.0 mm
20.0 m
13.7 mm
146,992 € - 154,7401 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
256,132 € - 269,6149 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
130,8292 € - 145,3535 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
21.4 mm
169,1442 € - 187,938 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
17.4 mm
288,8324 € - 288,8324 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
132,9259 € - 147,7001 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
210,2659 € - 210,2659 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
210,2659 € - 210,2659 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
Protezione per bordi Top 41.4 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Fascia di prezzo
213,3647 € - 202,6729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 4.0 mm
  • Altezza totale
    41.4 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Fascia di prezzo
194,5915 € - 184,8716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.1 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    27.5 mm
Protezione per bordi Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Fascia di prezzo
131,2875 € - 118,1657 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    23.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Orientamento
    Top
Nero EPDM Protezione per bordi 27.3 mm

10268117

Fascia di prezzo
135,9669 € - 122,3868 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    27.3 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Orientamento
    Top
Protezione per bordi Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Fascia di prezzo
229,7774 € - 218,2663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    4.0 - 6.0 mm
  • Altezza totale
    35.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    7.3 mm
  • Orientamento
    Top
Protezione per bordi Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Fascia di prezzo
178,1649 € - 169,2643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.7 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    22.9 mm
Protezione per bordi Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Fascia di prezzo
154,7401 € - 146,992 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.7 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    21.0 mm
Protezione per bordi Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Fascia di prezzo
269,6149 € - 256,132 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 4.0 mm
  • Altezza totale
    51.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    10.8 mm
  • Orientamento
    Top
Protezione per bordi Top 21.4 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Fascia di prezzo
145,3535 € - 130,8292 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    21.4 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    9.8 mm
Protezione per bordi Side 17.4 mm 26.9 mm EPDM

10237380

Fascia di prezzo
187,938 € - 169,1442 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    17.4 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    26.9 mm
Protezione per bordi 15.2 mm 3.8 mm PVC Nero

10237632

Fascia di prezzo
288,8324 € - 288,8324 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.2 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    19.8 mm
Protezione per bordi Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Fascia di prezzo
147,7001 € - 132,9259 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    8.7 mm
  • Orientamento
    Top
Protezione per bordi 15.2 m 3.8 mm PVC Grigio

10646885

Fascia di prezzo
210,2659 € - 210,2659 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.2 m
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    19.8 mm
Protezione per bordi 15.2 m 3.8 mm PVC Bianco

10646892

Fascia di prezzo
210,2659 € - 210,2659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    15.2 m
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Larghezza totale
    19.8 mm