Menu Ricerca

Abbiamo trovato 8 tipi di prodotto per Guarnizioni ed elementi di tenuta

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Guarnizioni ed elementi di tenuta

Elenco Griglia

Copribordi in PVC

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Fornita in rotoli da 20 metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiale: PVC Colore: Nero, Bianco, Grigio Series Code:

Guarnizione - A pinna

Possibilità di scelta tra guarnizioni di tenuta a pinna singole o doppie. La guarnizione di tenuta a pinna singola è in EPDM mentre quella a pinna doppia ha un supporto in gomma dura per migliorare l'adesione al pannello e una gomma più morbida per agevolare la compressione. Entrambi i profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Finitura nera con anima in acciaio elastico. ‌Fornita in rotoli da 20 metri.

Codice Serie: SR5554

Guarnizione - Tubolare

Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.

Codice Serie: SR5558

Guarnizione EMI

Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.

  • Riduzione delle emissioni irradiate da armadi e pannelli.
  • Elevata riduzione del rumore: 80-90 dB
  • Bassa resistività: 0,8 Ω-cm
  • Base adesiva per una facile installazione
  • Una confezione comprende cinque guarnizioni di 1 metro.

Guarnizione tubolare adesiva

‌Fornita in rotoli da 20 metri. ‌Guarnizione adesiva semplice da applicare. Uno dei tipi presenti nella gamma si apre al centro, formando due parti uguali di 10 metri. In EPDM nero.

Codice Serie: SR5556

Guarnizioni a cavo rotondo

Guarnizione rotonda con spugna in EPDM o profili solidi in EPDM, finitura nera.

Codice Serie: SR6487

Guarnizioni per superfici in vetro

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Materiale: EPDM massiccioColore: NeroStandard infiammabilità del materiale:

Nastro guarnizione isolante - PVC a bassa densità

Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.

Codice Serie: SR1867