Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Lunghezza rotolo | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Tipo | Serraggio minimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2462 € - 21,3847 € | Richiedi il lead time qui |
Rettangolare
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 36,9972 € - 41,108 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| 30,8491 € - 34,2768 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 24,4398 € - 27,1554 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ovale
|
3.281 ft
1.0 m
|
Schiuma di PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare