HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Guarnizione - Tubolare

Disponibile

Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.

Codice Serie: SR5558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento Materiale Larghezza totale Altezza totale Intervallo di serraggio Acquista
168,4007 € - 177,2738 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
131,7565 € - 146,3871 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
184,711 € - 194,4106 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 - 3.0 mm
221,6397 € - 233,3171 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
211,8589 € - 223,0079 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
25.2 mm
15.9 mm
2.0 - 3.0 mm
285,9195 € - 285,9195 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
EPDM
11.5 mm
34.5 mm
3.0 - 5.0 mm
123,5064 € - 137,2294 € Richiedi il lead time qui
Top
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
230,5671 € - 307,4454 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM massiccio
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
229,7272 € - 306,2804 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM massiccio
32.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
153,2011 € - 161,2615 € Richiedi il lead time qui
Top
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
238,3701 € - 317,8358 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM massiccio
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
490749 100,8832 € - 112,0729 € Richiedi il lead time qui
Top
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
107,047 € - 118,9412 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
34009104001 119,4018 € - 132,6506 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
108,0766 € - 120,0926 € 2808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
210,7887 € - 221,87 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
167,3169 € - 176,1224 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Top
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
206,4402 € - 217,3047 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
194,7493 € - 205,0042 € Richiedi il lead time qui
Laterale
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
113,2109 € - 125,8094 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Laterale
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
  • di 2
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.5 mm 3.0 mm EPDM

490738

Fascia di prezzo
177,2738 € - 168,4007 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.5 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    14.6 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 2.0 mm 3.0 mm EPDM

490752

Fascia di prezzo
146,3871 € - 131,7565 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    22.4 mm
  • Larghezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 3.0 mm EPDM

490739

Fascia di prezzo
194,4106 € - 184,711 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    22.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 5.0 mm EPDM

493007

Fascia di prezzo
233,3171 € - 221,6397 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    17.3 mm
  • Larghezza totale
    23.3 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 3.0 mm EPDM

490737

Fascia di prezzo
223,0079 € - 211,8589 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
  • Larghezza totale
    25.2 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 3.0 mm 5.0 mm EPDM

490751

Fascia di prezzo
285,9195 € - 285,9195 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    3.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    34.5 mm
  • Larghezza totale
    11.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 2.5 mm 4.0 mm EPDM

490746

Fascia di prezzo
137,2294 € - 123,5064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.5 - 4.0 mm
  • Altezza totale
    23.1 mm
  • Larghezza totale
    13.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 7.8 mm 7.8 mm EPDM massiccio

551826

Fascia di prezzo
307,4454 € - 230,5671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    7.8 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Larghezza totale
    33.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 7.8 mm 7.8 mm EPDM massiccio

551828

Fascia di prezzo
306,2804 € - 229,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    7.8 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 4.0 mm 5.0 mm EPDM

490747

Fascia di prezzo
161,2615 € - 153,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    4.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    29.6 mm
  • Larghezza totale
    17.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 7.8 mm 7.8 mm EPDM massiccio

551827

Fascia di prezzo
317,8358 € - 238,3701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    7.8 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Larghezza totale
    30.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 0.5 mm 1.5 mm EPDM

490749

Fascia di prezzo
112,0729 € - 100,8832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    0.5 - 1.5 mm
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 0.5 mm 2.0 mm EPDM

490743

Fascia di prezzo
118,9412 € - 107,047 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    0.5 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    5.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 1.0 mm 3.0 mm EPDM

34009104001

Fascia di prezzo
132,6506 € - 119,4018 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    20.4 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.0 mm 2.0 mm EPDM

34009003002

Fascia di prezzo
120,0926 € - 108,0766 €

Livelli di giacenza
2808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 2.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Larghezza totale
    8.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 3.0 mm 5.0 mm EPDM

34009041001

Fascia di prezzo
221,87 € - 210,7887 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    3.0 - 5.0 mm
  • Altezza totale
    17.0 mm
  • Larghezza totale
    20.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare In alto 2.0 mm 3.5 mm EPDM

34009110001

Fascia di prezzo
176,1224 € - 167,3169 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.5 mm
  • Altezza totale
    29.9 mm
  • Larghezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.5 mm 3.0 mm EPDM

34009083001

Fascia di prezzo
217,3047 € - 206,4402 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.5 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    18.8 mm
  • Larghezza totale
    31.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 2.0 mm 3.5 mm EPDM

34009059001

Fascia di prezzo
205,0042 € - 194,7493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    2.0 - 3.5 mm
  • Altezza totale
    15.1 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
Guarnizione di tenuta tubolare Laterale 1.0 mm 3.0 mm EPDM

34009002002

Fascia di prezzo
125,8094 € - 113,2109 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo di serraggio
    1.0 - 3.0 mm
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    7.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Materiale
    EPDM
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request