Menu Ricerca

Guarnizioni a cavo rotondo

Disponibile

Guarnizione rotonda con spugna in EPDM o profili solidi in EPDM, finitura nera.

Codice Serie: SR6487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro esterno Acquista
2,7771 € - 3,2631 € 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
2.5 mm
20,9393 € - 24,6329 € Richiedi il lead time qui
Spugna in EPDM
8.0 mm
7,7828 € - 9,4171 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
4.0 mm
29,1873 € - 38,935 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
9.5 mm
9,9559 € - 11,7055 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
5.0 mm
51,2792 € - 68,3861 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
12.0 mm
5,1932 € - 6,1235 € 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
3.0 mm
25,5077 € - 34,0056 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
9.5 mm
8,6229 € - 10,1503 € Richiedi il lead time qui
Spugna in EPDM
5.0 mm
23,4044 € - 28,8943 € Richiedi il lead time qui
EPDM massiccio
3.0 mm
20,9532 € - 27,9238 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
8.0 mm
5,818 € - 6,8456 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Spugna in EPDM
4.0 mm
40,2957 € - 53,7508 € Richiedi il lead time qui
Spugna in EPDM
12.0 mm
15,3574 € - 18,065 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM massiccio
6.0 mm
Round Cord Gasket 2.5 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304471

Fascia di prezzo
3,2631 € - 2,7771 €

Livelli di giacenza
245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    2.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304525

Fascia di prezzo
24,6329 € - 20,9393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 4.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304563

Fascia di prezzo
9,4171 € - 7,7828 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304600

Fascia di prezzo
38,935 € - 29,1873 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 5.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304570

Fascia di prezzo
11,7055 € - 9,9559 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304617

Fascia di prezzo
68,3861 € - 51,2792 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304488

Fascia di prezzo
6,1235 € - 5,1932 €

Livelli di giacenza
334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 9.5 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304532

Fascia di prezzo
34,0056 € - 25,5077 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 5.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304501

Fascia di prezzo
10,1503 € - 8,6229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 3.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304556

Fascia di prezzo
28,8943 € - 23,4044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    3.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 8.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304594

Fascia di prezzo
27,9238 € - 20,9532 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 4.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304495

Fascia di prezzo
6,8456 € - 5,818 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 12.0 mm 10.0 m Spugna in EPDM Nero

10304549

Fascia di prezzo
53,7508 € - 40,2957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    Spugna in EPDM
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
Round Cord Gasket 6.0 mm 10.0 m EPDM massiccio Nero

10304587

Fascia di prezzo
18,065 € - 15,3574 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Materiale
    EPDM massiccio
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo