Menu Ricerca

Guarnizioni per ventole

In produzione

Le guarnizioni per ventole proteggono le ventole CC e CA per applicazioni industriali e computerizzate garantendo tenuta tra la ventola e la staffa di montaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni ventola Acquista
1,9068 € - 1,9068 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
0,6978 € - 0,6978 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
1,4444 € - 1,4444 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
0,1644 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
1,2422 € - 1,2422 € Richiedi il lead time qui
92.0 mm
0,9707 € - 0,9707 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
0,3509 € - 0,3509 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
0,9271 € - 0,9271 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
1,6388 € - 1,6388 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
0,63 € - 0,63 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Guarnizione per ventola Nero 120.0 mm

FGA-120

Fascia di prezzo
1,9068 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 70.0 mm Nero

FGA-70

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,6978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    70.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 80.0 mm Nero

FMG-2

Fascia di prezzo
1,4444 € - 1,4444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    80.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    32.3 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 50.0 mm Nero

FGA-50

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    50.0 mm
  • Diametro foro
    4.5 mm
  • Spessore totale
    5.9 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 92.0 mm Nero

FGA-92

Fascia di prezzo
1,2422 € - 1,2422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    92.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 60.0 mm Nero

FMG-1

Fascia di prezzo
0,9707 € - 0,9707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    60.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    32.3 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 40.0 mm Nero

FGA-40

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    40.0 mm
  • Diametro foro
    4.5 mm
  • Spessore totale
    5.9 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 80.0 mm Nero

FGA-80

Fascia di prezzo
0,9271 € - 0,9271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    80.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 120.0 mm Nero

FMG-3

Fascia di prezzo
1,6388 € - 1,6388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    32.3 mm
  • Durezza
    40 Shore A
Guarnizione per ventola 60.0 mm Nero

FGA-60

Fascia di prezzo
0,63 € - 0,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni ventola
    60.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    5.9 mm
  • Durezza
    40 Shore A