Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 88.9 mm PA

Guida schede orizzontale a scatto con scanalature di supporto lungo la guida che contribuiscono a mantenere il PCB in posizione. Sostiene il PCB in spazi ristretti. Prodotta con materiale classificato UL94 V2
Codice articolo:

RCGH-35

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,512 €
5000 + 0,4741 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

256,00 €

500 x 0,512 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A spingere
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 76.2 mm
Lunghezza totale 88.9 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 6.1 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci