Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 114.3 mm PA

La guida schede orizzontali a innesto rapido con tensione presenta estremità coniche che agevolano l'inserimento di circuiti stampati e contribuiscono a disporli in posizione garantendo supporto in spazi ristretti. Prodotta con materiale classificato UL94 V2
Codice articolo:

RSFS-451

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,0131 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

506,55 €

500 x 1,0131 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A spingere
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 88.9 mm
Lunghezza totale 114.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 7.9 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci