Menu Ricerca

Guida schede orizzontali

Disponibile

Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.

Codice Serie: SRRN

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore pannello accettato Intervallo spessore pannello Distanza tra fori di fissaggio Acquista
0,8331 € - 0,8331 € Richiedi il lead time qui
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
0,5174 € - 0,5594 € 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,7599 € - 0,7599 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
0,3793 € - 0,4104 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,7356 € - 0,7356 € 17388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
RCGH-40 0,4836 € - 0,5229 € 4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,5269 € - 0,5689 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,9171 € - 0,9171 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
1,1569 € - 1,1569 € Richiedi il lead time qui
203.2 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,9035 € - 3,0439 € Richiedi il lead time qui
164.1 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,9862 € - 0,9862 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
0,9171 € - 0,9171 € Richiedi il lead time qui
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
RDC-800-130 1,8017 € - 1,8017 € Richiedi il lead time qui
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,5039 € - 0,5445 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,4592 € - 0,4998 € 4428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1254 € - 0,1548 € Richiedi il lead time qui
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,2046 € - 0,2526 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1275 € - 0,1275 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,1382 € - 0,1382 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,1713 € - 0,228 € 59676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
  • di 5
Guida schede orizzontale A spingere 2.2 mm 169.6 mm PC

TRCG-6.675

Fascia di prezzo
0,8331 € - 0,8331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    161.9 mm
  • Lunghezza totale
    169.6 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 76.2 mm PA

MPCG-300

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,5174 €

Livelli di giacenza
741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 76.2 mm PA

MPCGCN-300

Fascia di prezzo
0,7599 € - 0,7599 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 101.6 mm PA

RCG-2

Fascia di prezzo
0,4104 € - 0,3793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 76.2 mm PA

RSDC-300

Fascia di prezzo
0,7356 € - 0,7356 €

Livelli di giacenza
17388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 101.6 mm PA

RCGH-40

Fascia di prezzo
0,5229 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

RCGH-60

Fascia di prezzo
0,5689 € - 0,5269 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    139.7 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.125 in 114.3 mm PA

RDC-450-130

Fascia di prezzo
0,9171 € - 0,9171 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    3.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 203.2 mm PA

RDC-800

Fascia di prezzo
1,1569 € - 1,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 164.1 mm PA

RSDC-650

Fascia di prezzo
3,0439 € - 0,9035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    139.7 mm
  • Lunghezza totale
    164.1 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.094 in 152.4 mm PA

RDC-600-102

Fascia di prezzo
0,9862 € - 0,9862 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    2.4 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 114.3 mm PA

RDC-450

Fascia di prezzo
0,9171 € - 0,9171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.125 in 203.2 mm PA

RDC-800-130

Fascia di prezzo
1,8017 € - 1,8017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    3.2 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 127.0 mm PA

RCGH-50

Fascia di prezzo
0,5445 € - 0,5039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 76.2 mm PA

RCGH-30

Fascia di prezzo
0,4998 € - 0,4592 €

Livelli di giacenza
4428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 139.7 mm PA

21CGS00550

Fascia di prezzo
0,1548 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    127.0 mm
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 127.0 mm PA

21CGS00500

Fascia di prezzo
0,2526 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    114.3 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 101.6 mm PA

21CGS00400

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    88.9 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
Guida schede orizzontale 500 1.6 mm 76.2 mm PA

21CGS00300

Fascia di prezzo
0,1382 € - 0,1382 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    63.5 mm
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
Guida schede orizzontale A spingere 1.6 mm 63.5 mm PA

21CGS00250

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
59676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Spessore pannello accettato
    1.6 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    50.8 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm