Menu Ricerca

Guide per Cassetti

Disponibile

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile AISI 304, Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da chiuso Lunghezza da esteso Lunghezza totale Materiale Capacità di carico Larghezza totale Altezza totale Acquista
Richiedi il lead time qui
350.0 mm
Acciaio
35.0 mm
12.7 mm
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acciaio
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acciaio
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
23,96 € - 50,316 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acciaio
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acciaio
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
19,4692 € - 51,0995 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acciaio
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acciaio
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acciaio
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acciaio
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
Acciaio inossidabile
45.0 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acciaio
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
115,2125 € - 241,9464 € Richiedi il lead time qui
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acciaio
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acciaio
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
Acciaio inossidabile
45.0 mm
12.7 mm
29,5623 € - 36,5026 € Richiedi il lead time qui
375.0 mm
Acciaio
42,1461 € - 46,829 € 1872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
550.0 mm
Galvanised Steel
32,2519 € - 35,8422 € 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
Galvanised Steel
44,1033 € - 49,0023 € 1737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
600.0 mm
Galvanised Steel
107,8628 € - 119,8462 € Richiedi il lead time qui
450.0 mm
Acciaio
20,3165 € - 22,5619 € 1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
168.0 mm
Acciaio
  • di 3
Guida per cassetti 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    350.0 mm
  • Corsa dell'elemento scorrevole
    255.0 mm
  • Direzione corsa guida
    Unidirezionale
Guida per cassetti 707.0 mm 26.3 mm Acciaio

10148235


Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    350.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    707.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    26.3 mm
  • Lunghezza totale
    707.0 mm
Guida per cassetti 889.0 mm 35.0 mm Acciaio

10148273


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    508.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    889.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    889.0 mm
Guida per cassetti 681.0 mm 35.0 mm Acciaio

10148198

Fascia di prezzo
50,316 € - 23,96 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    400.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    681.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    681.0 mm
Guida per cassetti 876.0 mm 35.0 mm Acciaio

10148211


Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    500.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    876.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    876.0 mm
Guida per cassetti 781.0 mm 35.0 mm Acciaio

10148204

Fascia di prezzo
51,0995 € - 19,4692 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    450.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    781.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    781.0 mm
Guida per cassetti 806.0 mm 26.3 mm Acciaio

10148242


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    400.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    806.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    26.3 mm
  • Lunghezza totale
    806.0 mm
Guida per cassetti 695.0 mm 35.0 mm Acciaio

10283080


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    400.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    695.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    695.0 mm
Guida per cassetti 1072.0 mm 35.0 mm Acciaio

10283127


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    610.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1072.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    1072.0 mm
Guida per cassetti 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
  • Corsa dell'elemento scorrevole
    500.0 mm
  • Direzione corsa guida
    Unidirezionale
Guida per cassetti 965.0 mm 35.0 mm Acciaio

10148228


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    550.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    965.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    965.0 mm
Guida per cassetti 787.0 mm 35.0 mm Acciaio

10148266

Fascia di prezzo
241,9464 € - 115,2125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    457.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    787.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    787.0 mm
Guida per cassetti 1005.0 mm 26.3 mm Acciaio

10148259


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da chiuso
    500.0 mm
  • Lunghezza da esteso
    1005.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    26.3 mm
  • Lunghezza totale
    1005.0 mm
Guida per cassetti 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Corsa dell'elemento scorrevole
    300.0 mm
  • Direzione corsa guida
    Unidirezionale
Guida per cassetti 375.0 mm 35.0 mm Acciaio

10584743

Fascia di prezzo
36,5026 € - 29,5623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    375.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Fascia di prezzo
46,829 € - 42,1461 €

Livelli di giacenza
1872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    550.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Fascia di prezzo
35,8422 € - 32,2519 €

Livelli di giacenza
536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    400.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302420090
Guida per cassetti 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Fascia di prezzo
49,0023 € - 44,1033 €

Livelli di giacenza
1737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    600.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 450.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584637

Fascia di prezzo
119,8462 € - 107,8628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 168.0 mm 35.0 mm Acciaio

10584699

Fascia di prezzo
22,5619 € - 20,3165 €

Livelli di giacenza
1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    168.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890