Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero

Impugnatura ideale per svariate applicazioni. Disponibile in una vasta gamma di tipi di presa e materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice articolo:

10186

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 2,5013 €
400 + 0,952 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

100,05 €

40 x 2,5013 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Forma maniglia Cilindrico
Flangia terminale
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci