Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 108.0 mm 13.0 mm Nero

Impugnatura ideale per svariate applicazioni. Disponibile in una vasta gamma di tipi di presa e materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice articolo:

15358

419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 2,066 €
600 + 0,7171 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

123,96 €

60 x 2,066 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Forma maniglia Cilindrico
Flangia terminale No
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci