Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 35.0 mm 21.0 mm Nero

Impugnatura ideale per svariate applicazioni. Disponibile in una vasta gamma di tipi di presa e materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice articolo:

262105559901

493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,6013 €
50 + 4,5736 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

46,01 €

10 x 4,6013 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Tipo impugnatura Senza presa per le dita
Forma maniglia Cilindrico
Flangia terminale No
Colore Nero
Stile raccordo Filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci