Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 15.9 mm Bianco

Impugnatura ideale per svariate applicazioni. Disponibile in una vasta gamma di tipi di presa e materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice articolo:

50521

348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 1,3493 €
700 + 0,543 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

94,45 €

70 x 1,3493 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Forma maniglia Cilindrico
Flangia terminale
Colore Bianco
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci