Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero

Impugnatura ideale per svariate applicazioni. Disponibile in una vasta gamma di tipi di presa e materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice articolo:

SGWA-0191-110

157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 3,424 €
300 + 1,6028 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

102,72 €

30 x 3,424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Forma maniglia Cilindrico
Flangia terminale No
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci