Le impugnature piatte sono ideali per rifinire le maniglie piatte e per chiudere le barre. Il materiale flessibile presenta eccellenti proprietà isolanti e può allargarsi leggermente attorno a forme più grandi senza frantumarsi o strapparsi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Altezza interno | Lunghezza interno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6273 € - 1,5234 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
1,2919 € - 2,864 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,6756 € - 1,4479 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
0,4767 € - 1,0243 € | In produzione |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
RRWA-91626-110 | 0,9934 € - 2,1356 € | 1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||||||
0,5748 € - 1,3957 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
0,5914 € - 1,268 € | 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
1,2159 € - 2,6986 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,2653 € - 0,5861 € | In produzione |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,5112 € - 1,1316 € | In produzione |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
1,6028 € - 3,5111 € | 1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
0,7696 € - 1,6336 € | 1414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare