Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.0 mm Nero

La presa piatta per le dita offre eccellenti proprietà isolanti con un foro per tappare le barre e le applicazioni di protezione generale.
Codice articolo:

RRWA-91626-110

1346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 2,1356 €
400 + 0,9934 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

85,42 €

40 x 2,1356 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Tipo impugnatura Impugnatura sagomata per dita
Forma maniglia Piatto
Altezza interno 6.0 mm
Larghezza interna 25.0 mm
Lunghezza interno 110.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci