Le impugnature ergonomiche per attrezzi di serraggio forniscono una superficie di tenuta sicura e confortevole per i bloccaggi verticali. Queste parti fungono da protezione e contribuiscono a proteggere da potenziali punti di presa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2038 € - 1,2705 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,0955 € - 1,1538 € | 341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,6384 € - 1,7356 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3691 € - 1,444 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare