Menu Ricerca

Impugnatura seghettata Talongrip 9.3 50.0 38.1 Acciaio

Questa lunga impugnatura seghettata con presa forte è progettata per mantenere i pezzi in posizione. Offre stabilità e l'impugnatura è dotata di denti affilati e seghettati che garantiscono una presa più forte e riducono lo scivolamento. È resistente alla corrosione, durevole e realizzata in acciaio.
Codice articolo:

20266349

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 124,99 €
10 - 19 112,49 €
20 - 49 106,24 €
50 + 99,99 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

124,99 €

1 x 124,99 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 9.3
l1 50.0
l2 38.1
w1 19.1
Per set morse Wixroyd 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Altezza di serraggio h2 1.3-4.1
Peso g 113.0
Qty/pack 2.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci