Menu Ricerca

Impugnatura 63.0 20.0 40.0 Alluminio

Questa impugnatura offre una presa sicura, antiscivolo e confortevole per varie operazioni manuali. Realizzato in alluminio, è resistente e leggero. La sua forma lo rende perfetto per le applicazioni che richiedono comfort e riduzione della fatica.
Codice articolo:

20202422

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 11,65 €
10 - 19 10,49 €
20 - 49 9,90 €
50 + 9,32 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,65 €

1 x 11,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Liscio, cieco
d1 63.0
d2 20.0
d4 tol. H7 12.0
h2 40.0
t1 25.0
t2 22.0
Peso g 84.0
Finitura Unpolished
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci