Menu Ricerca

Impugnatura 50.0 18.0 32.0 Alluminio

Questa impugnatura offre una presa sicura, antiscivolo e confortevole per varie operazioni manuali. Realizzato in alluminio, è resistente e leggero. La sua forma lo rende perfetto per le applicazioni che richiedono comfort e riduzione della fatica.
Codice articolo:

20202453

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 9,06 €
10 - 19 8,15 €
20 - 49 7,70 €
50 + 7,25 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,06 €

1 x 9,06 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Filettato, cieco
d1 50.0
d2 18.0
d5 M10
h2 32.0
t2 18.0
Peso g 46.0
Finitura Unpolished
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci