Menu Ricerca

Inserto per tubi Ovale 35.0 mm 20.0 mm Bianco

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo:

145351560303

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2542 €
500 - 999 0,2376 €
1000 + 0,1837 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

63,55 €

250 x 0,2542 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore minimo parete compatibile 1.2 mm
Spessore massimo parete compatibile 2.5 mm
Materiale PE
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci