Menu Ricerca

Inserto per tubi Rotondo 40.0 mm 20.0 mm Grigio

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo:

145402062003

3018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5071 €
500 - 999 0,3606 €
1000 + 0,2777 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

50,71 €

100 x 0,5071 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore minimo parete compatibile 1.5 mm
Spessore massimo parete compatibile 2.0 mm
Materiale PE
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci