Menu Ricerca

Punta alettata 25.0 mm 1.5 mm ABS Naturale

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Codice articolo:

499219

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,8687 €
100 - 499 0,8898 €
500 - 999 0,8484 €
1000 - 1499 0,8028 €
1500 - 1999 0,7572 €
2000 + 0,7143 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

18,69 €

10 x 1,8687 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore massimo parete compatibile 1.5 mm
Materiale ABS
Colore Natural
Finitura Cromato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci