Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 4.0 mm Bianco PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È bianco e realizzato in PE.
Codice articolo:

111244

5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 1,1522 €
150 + 0,546 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

17,28 €

15 x 1,1522 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 22.0 mm
t 4.0 mm
Materiale PE
Colore Bianco
Finitura Lucido
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci