Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 4.0 mm Grigio medio PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È grigio e realizzato in PE.
Codice articolo:

111814

248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,9354 €
250 + 0,4091 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

48,39 €

25 x 1,9354 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 24.3 mm
t 4.0 mm
Materiale PE
Colore Grigio medio
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci