Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 2.5 mm Marrone PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È marrone e realizzato in PE.
Codice articolo:

111851

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3535 €
2500 + 0,1683 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

88,38 €

250 x 0,3535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 11.5 mm
t 2.5 mm
Materiale PE
Colore Marrone
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci