Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 1.0 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento metallizzato e realizzato in ABS.
Codice articolo:

20604134

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3375 €
1000 - 4999 0,2411 €
5000 + 0,2169 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

33,75 €

100 x 0,3375 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 8.5 mm
t 1.0 mm
Materiale ABS
Colore Argento
Finitura Metallico
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci