Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 4.0 mm Nero PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in PE.
Codice articolo:

461299

2604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,5339 €
500 + 0,2542 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

26,70 €

50 x 0,5339 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 19.3 mm
t 4.0 mm
Materiale PE
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci