Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 1.5 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento e realizzato in ABS.
Codice articolo:

499149

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,8571 €
200 + 0,8843 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

37,14 €

20 x 1,8571 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 8.0 mm
t 1.5 mm
Materiale ABS
Colore Argento
Finitura Cromato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci