Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 1.5 mm Argento ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È argento e realizzato in ABS.
Codice articolo:

499159

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,1586 €
100 + 1,4508 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

41,59 €

10 x 4,1586 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 10.0 mm
t 1.5 mm
Materiale ABS
Colore Argento
Finitura Cromato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci