Menu Ricerca

Quadrato Inserto per tubi 1.0 mm Nero ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in ABS.
Codice articolo:

499176

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,424 €
100 - 499 1,6305 €
500 - 999 1,5476 €
1000 - 1499 1,4646 €
1500 - 1999 1,3817 €
2000 + 1,3016 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

34,24 €

10 x 3,424 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 10.0 mm
t 1.0 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Finitura Cromato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci