Menu Ricerca

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari filettati

Disponibile

Gli inserti filettati rettangolari sono ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini di livellamento e ruote. Disponibili in opzioni completamente in metallo o con inserti in plastica dotati di dado in metallo.Gli inserti e i piedini scorrevoli filettati sono disponibili in diverse tipologie. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condotti per garantire un aspetto pulito e ordinato.

  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
  • Adatta ad applicazioni standard e gravose.
Materiale: HDPE, PA, Lega di Alluminio Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 Dimensioni filettatura Materiale L1 L2 T1 Acquista
0,2874 € - 0,6035 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
20.0
1.5 mm
0,3685 € - 0,7738 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
30.0
1.5 mm
0,517 € - 1,0857 € 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
30.0
1.5 mm
0,3451 € - 0,7247 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
20.0
1.5 mm
0,4922 € - 1,0337 € 3220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
30.0
1.5 mm
0,3121 € - 0,6554 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
20.0
1.5 mm
0,3932 € - 0,8258 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
30.0
1.5 mm
0,3203 € - 0,6728 € 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
20.0
1.5 mm
0,451 € - 0,9471 € 964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
25.0
1.5 mm
0,5582 € - 1,1723 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
30.0
1.5 mm
0,4152 € - 0,872 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
30.0
1.5 mm
0,4688 € - 0,9846 € 8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
50.0
1.5 mm
6,3026 € - 13,2355 € 533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Lega di Alluminio
60.0 mm
30.0
2.5 mm
6,3168 € - 13,2653 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Lega di Alluminio
50.0 mm
25.0
2.0 mm
0,5218 € - 0,55 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
20.0
2.0 mm
7,0255 € - 15,6344 € 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
Lega di Alluminio
60.0 mm
30.0
2.0 mm
0,6642 € - 1,3949 € 7868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
20.0
2.0 mm
0,2612 € - 0,5486 € 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
30.0
1.5 mm
0,643 € - 1,377 € 9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
20.0
2.0 mm
0,308 € - 0,6468 € 3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
40.0
1.5 mm
  • di 2
Inserto filettato M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286289

Fascia di prezzo
0,6035 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286326

Fascia di prezzo
0,7738 € - 0,3685 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286371

Fascia di prezzo
1,0857 € - 0,517 €

Livelli di giacenza
5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286319

Fascia di prezzo
0,7247 € - 0,3451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286364

Fascia di prezzo
1,0337 € - 0,4922 €

Livelli di giacenza
3220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286296

Fascia di prezzo
0,6554 € - 0,3121 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    30.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286333

Fascia di prezzo
0,8258 € - 0,3932 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato HDPE

10286302

Fascia di prezzo
0,6728 € - 0,3203 €

Livelli di giacenza
3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    40.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Nero

10286340

Fascia di prezzo
0,9471 € - 0,451 €

Livelli di giacenza
964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286395

Fascia di prezzo
1,1723 € - 0,5582 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Nero

10286388

Fascia di prezzo
0,872 € - 0,4152 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Grigio

10304020

Fascia di prezzo
0,9846 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
8850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    25.0 mm
  • L2
    50.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm Lega di Alluminio Naturale

10164006

Fascia di prezzo
13,2355 € - 6,3026 €

Livelli di giacenza
533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M10 50.0 mm 25.0 mm Lega di Alluminio Naturale

10163979

Fascia di prezzo
13,2653 € - 6,3168 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    25.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M10 60.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10629093

Fascia di prezzo
0,55 € - 0,5218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M10 60.0 mm 30.0 mm Lega di Alluminio Naturale

10163993

Fascia di prezzo
15,6344 € - 7,0255 €

Livelli di giacenza
554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    60.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286432

Fascia di prezzo
1,3949 € - 0,6642 €

Livelli di giacenza
7868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Grigio

10303993

Fascia di prezzo
0,5486 € - 0,2612 €

Livelli di giacenza
2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    30.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserto filettato M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Nero

10286425

Fascia di prezzo
1,377 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    50.0 mm
  • L2
    20.0
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Inserto filettato M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grigio

10303955

Fascia di prezzo
0,6468 € - 0,308 €

Livelli di giacenza
3675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L1
    20.0 mm
  • L2
    40.0
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8