Menu Ricerca

Inserto filettato M10 Rettangolare 60 x 30 mm 2 Naturale

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Codice articolo:

PZAT600300-2M10

154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 199 15,253 €
200 + 6,8541 €
Confezione standard: 200

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,25 €

1 x 15,253 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore massimo parete compatibile 2.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale Alluminio
Colore Natural
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci